หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา

อะแดปเตอร์สองสายสำหรับด้านขวา J550

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา
107-3555: อะแดปเตอร์สองสายด้านขวา

อะแดปเตอร์สองสายสำหรับด้านขวา J550

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 107-3555

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี: ตัวเลือก A.R.M.
เครื่องจักร: รถตัก
อุปกรณ์เสริม: โดยการเชื่อม
ขนาดอะแดปเตอร์: J550
ตำแหน่ง: ด้านขวา
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 558.8
Width (in): 6.299
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22.0
Width (mm): 160.0
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13.031
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 331.0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 107-3555

รถตักล้อยาง

988F II 990H 988G 990 990 II 992D 992C 992G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน