หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.
112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.

โอริง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.
112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.
112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.
112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.
112-3258: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.99 มม.

โอริง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 112-3258

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (มม.): 5.33
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว): 0.21
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 46.99
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1.85
วัสดุ: HNBR,HNBR - ไฮโดรจีเนตไนไตรล์,HNBR (78),ยางไนไตรล์ / NBR / HNBR / XNBR
ขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว): 328
เข้ากันได้กับ: ทนต่อการขัดสี น้ำมันดีเซล สารหล่อลื่นไดเอสเตอร์ โอโซน น้ำมันปิโตรเลียม จาระบี น้ำยาทำความเย็น HFC - 134a (ปลอดฟรีออน) น้ำยาซิลิโคน ไอน้ำ น้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์ที่ทำจากน้ำ
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 112-3258

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

TH48-E70 CX35-P800 C32 3412E C27 C32

โซลูชัน OEM

3412C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR500 SR4 SR5 SR4B

รถบดดิน

836

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AE40 AE40 II AD45 AD40

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

SPS342 SPT342 SCT673 C32 3412 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C C32B G3412 G3408C G3408B G3408

เครื่องจักรวางท่อ

589

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6040 FS 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

59N 59L 58L 58

สว่าน

MD6250 MD6310

อุปกรณ์พิเศษ

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B PM-565B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3408B 3408C C32 MARINE 3412C 3412E 3412D 3412 3408 DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 3412 C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET 3408C C27 3412C C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S G3412 D800

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

633E II 651B 651E 657E 633D 639D 631D 631E 637D 637E 651E 657E

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

775E 775D 69D 773E 773D 769D 769C 773B 771D 771C 775D 775B 772B 768C

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C32 PM3412 C32 INDUSTRIAL G3412 C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL G3412C 3412 3408B 3408C POWER SYS 3412C DE1100 DE800S 3408

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C27 3408 3208

รถขุด

5110B M325C

รถดันล้อยาง

844 834B

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

3408B 3408

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8L D9R D9L D9N D10N D10R D6T 9 9U 9SU 834U 834S

รถเกรดดิน

24H

รถตักล้อยาง

988F II 990K 990 988B 988F 992D 992C 990 II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน