หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงซีลอื่น ๆ118-7259: ปะเก็น
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงซีลอื่น ๆ
118-7259: ปะเก็น
118-7259: ปะเก็น

Gasket

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
118-7259: ปะเก็น
118-7259: ปะเก็น
118-7259: ปะเก็น
118-7259: ปะเก็น
118-7259: ปะเก็น

Gasket

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

คำเตือน:มะเร็งและอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ - www.P65Warnings.ca.gov

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

คำเตือน:มะเร็งและอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ - www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Material Description: Closed cell rubber
Hole Size (in): 0.59 (2X)
Hole Size (mm): 15.0 (2X)
Length (in): 17.24
Length (mm): 438.0
Material: Expanded Rubber,Chloroprene (CR) Rubber
Style: Flat
Thickness (in): 0.47
Thickness (mm): 12.0
Type: Square-Rectangular
Width (in): 6.10
Width (mm): 155.0
หน่วยวัดUSเมตริก
Material Description: Closed cell rubber
Hole Size (in): 0.59 (2X)
Hole Size (mm): 15.0 (2X)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Integrated Toolcarrier
IT38G IIIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28G
Industrial Engine
C4.4
Soil Compactor
CP7CS44BCS56BCS68BCP44BCP68BCP56BCS66BCS78BCS54BCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS74BCP74B
Compactor
CCS7CCS9
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS-54CS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCP-54CP-56CP-573ECP-533DCP-533ECP54BCS7CS-44CP-74BCP-44CS-433ECS-663ECS-54BCS-66BCS-78BCS-583ECS-531DCS-583DCP76BCS-79BCP-663ECP-433ECS-423ECP12CS-64BCS-76BCS74BCS-573DCS-573ECS-533DCP74BCS-533ECP-54BCS-683ECP7CS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCS12CS44BCS14CP-563ECP-76CP-563DCS-563DCS-563ECP-74CS-64CS79BCP-56BCP-68BCP68BCP44BCP56BCP-44B
Compact Wheel Loader
914G914G2910G
Wheel Loader
928H928G924GZ928HZ924HZ938G II924H924G938G938H930G930H
แสดงเพิ่มเติม
Integrated Toolcarrier
IT38G IIIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28G
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 118-7259
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ