Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল118-7259: গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
118-7259: গ্যাস্কেট
118-7259: গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
118-7259: গ্যাস্কেট
118-7259: গ্যাস্কেট
118-7259: গ্যাস্কেট
118-7259: গ্যাস্কেট
118-7259: গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ক্লোজড সেল রাবার
হোলের সাইজ (in): 0.59 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 15.0 (2X)
দৈর্ঘ্য (in): 17.24
দৈর্ঘ্য (mm): 438.0
উপদান: প্রসারিত রাবার
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 0.47
পুরুত্ব (mm): 12.0
প্রকার: বর্গাকার-আয়তক্ষেত্রাকার
প্রস্থ (in): 6.10
প্রস্থ (mm): 155.0
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ক্লোজড সেল রাবার
হোলের সাইজ (in): 0.59 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 15.0 (2X)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT38G IIIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28G
Industrial Engine
C4.4
Soil Compactor
CP7CS44BCS56BCS68BCP44BCP68BCP56BCS66BCS78BCS54BCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS74BCP74B
Compactor
CCS7CCS9
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS-54CS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCP-54CP-56CP-573ECP-533DCP-533ECP54BCS7CS-44CP-74BCP-44CS-433ECS-663ECS-54BCS-66BCS-78BCS-583ECS-531DCS-583DCP76BCS-79BCP-663ECP-433ECS-423ECP12CS-64BCS-76BCS74BCS-573DCS-573ECS-533DCP74BCS-533ECP-54BCS-683ECP7CS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCS12CS44BCS14CP-563ECP-76CP-563DCS-563DCS-563ECP-74CS-64CS79BCP-56BCP-68BCP68BCP44BCP56BCP-44B
Compact Wheel Loader
914G914G2910G
Wheel Loader
928H928G924GZ928HZ924HZ938G II924H924G938G938H930G930H
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT38G IIIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
118-7259 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন