ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 8mm Thick General Purpose Bucket Side Steel Wear Plate is used to provide a durable surface that absorbs wear and tear during bucket operation
แบรนด์: Cat
Cat® 8mm Thick General Purpose Bucket Side Steel Wear Plate is used to provide a durable surface that absorbs wear and tear during bucket operation
แบรนด์: Cat
A Bucket Side Wear Plate is a protective part used to protect the part of the bucket that is the primary contact point with the ground or material being excavated. This wear plate, made from a hard, abrasion-resistant material like hardened steel, is welded to the specific segment of the bucket's outer surface. It can be replaced when they get worn out, instead of having to replace the entire bucket.
Attributes:
• Provided with high strength to withstand high levels of stress and strain, helping to absorb and dampen the vibrations
• Withstands the demanding working conditions of the bucket and offers resistance to impact, vibration, and environmental factors
Applications:
A Bucket Side Wear Plate protects the outer side surfaces of the general-purpose buckets from abrasion caused by contact with the ground, rocks, and other materials. It serves as a sacrificial layer, absorbing the wear and reducing damage to the bucket's structural components.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน