หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
หน้าแรก
เอกสารแนบปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth

These buckets are ideal for digging in soft to moderate ground.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth

These buckets are ideal for digging in soft to moderate ground.

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 153-7857
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 153-7857

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 500 mm
Width: 19.7 in
Capacity: 73.59 l
Capacity: 2.6 ft³
Weight: 140.2 lb
Weight: 63.59 kg
Base Edge Thickness: 16 mm
Base Edge Thickness: 0.6 in
Tip Radius: 643 mm
Tip Radius: 25.3 in
Interface Type: Pin On
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 153-7857

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.7D 302.5 302.5C

แสดงเพิ่มเติม
เปรียบเทียบอะไหล่ทางเลือก
153-7857
ชิ้นส่วนนี้:
153-7857: 500 mm (20 in), 74 L (2.6 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
Width

19.7 in

Capacity

2.6 ft³

Weight

140.2 lb

คำอธิบาย

These buckets are ideal for digging in soft to moderate ground.

153-7881-B
ชิ้นส่วนนี้:
153-7881-B: Tooth Gp Bundle (Qty 4)(50mm Bolt Hole Spacing)

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ