หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง
185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง

ซีลโอริง Cat® เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 253.59 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง
185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง
185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง
185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง
185-3502: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 253.59 มม ซีลโอริง

ซีลโอริง Cat® เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 253.59 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 185-3502

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (มม.): 3.53
O-Ring Type: Standard
วัสดุ: HNBR (78),HNBR - ไฮโดรจีเนตไนไตรล์,HNBR,ยางไนไตรล์ / NBR / HNBR / XNBR
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว): 0.139
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 253.59
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 9.984
เข้ากันได้กับ: ทนต่อการขัดสี น้ำมันดีเซล สารหล่อลื่นไดเอสเตอร์ โอโซน น้ำมันปิโตรเลียม จาระบี น้ำยาทำความเย็น HFC - 134a (ปลอดฟรีออน) น้ำยาซิลิโคน ไอน้ำ น้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์ที่ทำจากน้ำ
Material Hardness: 78A
Dash Size: 274
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 185-3502

เครื่องจักรวางท่อ

PL87 561N 587T 572R 572R II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D5M D5N D11R D11T D7R II D9 GC D6R D6M D6N D6R II D10R D10T

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R2900 XE

รถตักล้อยาง

980 XE 982XE 980XE 988K XE 988 XE 982 XE

สว่าน

MD6380

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน