หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต1D-5118: น็อตหกเหลี่ยม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต
1D-5118: น็อตหกเหลี่ยม
1D-5118: น็อตหกเหลี่ยม

น็อตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1D-5118: น็อตหกเหลี่ยม
1D-5118: น็อตหกเหลี่ยม

น็อตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 1D-5118
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1D-5118

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
Thickness (mm): 9.52
Thickness (in): 0.375
ประเภทน็อต: น็อตหกเหลี่ยม
ความสูง (นิ้ว): 0.37
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 5/8-11
ขับ (นิ้ว): 0.937
คำอธิบายวัสดุ: SAE J995 เกรด 5
ความกว้างของน็อต - 3 (นิ้ว): 15/16
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ชุบแข็ง: ไม่ใช่
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc
Drive (mm): 23.81
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1D-5118

รถปรับพื้นถนน

RM500B RM-300 RM-500 RM500B RM500

เครื่องจักรวางท่อ

561B 561D 561C 572F 572G 583K 583H 571G 571F 594H 594

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

59N 59L 58L 53 59 58

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

518 528 530B 528B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

FB221 227

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D10 D3B D4B D4D D6C D6R D7F D5 D8R D8L D8H D9E D9G D9R D9L D9N D10N D10R D11N D11R 128 129 193B 173B 163 183B 153 150 140 953B 11 10 3 9 8 118 119 129 619 10SU 11SU 8S 8U 8R 9C 9U 9S 10C 11U 10S 10U 8A 9SU 3S 3P

รถเกรดดิน

120G 120B 16 12M 3 AWD 140B 140G 16G 130G 160M 3 AWD 140 14G 14E 12G 12M 3 120 160G 12F 12E 140M 3 AWD 140M 3 160M 3

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

931C II 935C 983 935B 983B 941 951C 951B 953B 977H 941B 953C 977K 955C 931B 955H 931C 955K 935C II

รถบดปูพื้น

CS-553 CS-551 CP-553

รถบดดิน

825G 825C 825B 815 815B 816 826C 826B 826G 816B

ROTARY MIXER

RM500B

รถปูยางยางมะตอย

AP-655C AP-655D BG-2455D BG-2455C AP-800 BG-240C BG555E AP-900B AP-1000B AP-1000D AP-555E AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C AP-1055B AP-1055D AP-1000 BG-2255C BG-225C AP-600D BG-230D BG-245C 10 FT 8-16B 10-20WB AS2252C 10-20B AS2302 8 FT 10B

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

D550B D44B D30D D300D D400D D25D D350D D40D

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

D346 D348 D349 3412 3412C

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R2900 R3000H R1700 II R2900G 7495 HF 7495

อุปกรณ์พิเศษ

D3 931 PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PR-750B

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18B IT28 IT18 IT38G IT28B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3408B D364 D375D D315 3408 3406

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

650B 651B 651E 660B 613 627 621 623 637 631D 631E 631C 641 651 641B 657 666B 666 623B 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621E 621F 633D 639D 627B 627E 627F 637D 637E 627 630B 666B 621E 621B 657B 637B 666 627B 637 657

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

769 773 777 769B 772 776 768C 768B

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3208

รถขุด

235C 215B 325B L 215C 215D 225B 225D 325B LN 219D 229D 229 225 231D 235 219 215 235B 235C 235D 245 245D 245B

รถดันล้อยาง

834 824B 844 814B 824G 824C 814 824 854G 980 950B 950E 950G 950F 962G 988 992 G926 916 920 988B G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 950 980F II 950B/950E 936E 936F 980B 992B 980C 992C 980F 980G 938G 926E 950F II

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

3208

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ