ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Bowl Routing Steel Bit Removes excess material from the bowl, ensuring efficient loading and dumping capabilities
แบรนด์: Cat
Cat® Bowl Routing Steel Bit Removes excess material from the bowl, ensuring efficient loading and dumping capabilities
แบรนด์: Cat
A Bowl Routing Bit It attaches to the bowl's cutting edge, effectively removing excess material and leveling the surface for optimal performance during material handling operations. It is positioned at the cutting edge of the bowl and utilizes its sharp cutting edge to cut through and remove excess material as the vehicle moves forward. This creates a clean and even surface within the bowl. It is made of durable materials to withstand the forces during operation.
Attributes:
• Provided 5 holes with a diameter of 20.637mm
• Minimize wear on the bowl by removing excess material
• Minimum temperature required during the straightening process is 350 degrees Fahrenheit
Applications:
A Bowl Routing Bit removes excess material, facilitating efficient loading of materials onto the machine. It creates a level bowl surface, ensuring smooth and controlled material release during dumping operations.
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน