ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to ensure a tight and secure fit of the seals to prevent any leaks or contamination
แบรนด์: Cat
Cat® Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to ensure a tight and secure fit of the seals to prevent any leaks or contamination
แบรนด์: Cat
An Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to provide a secure and accurate installation of the seals, which are required for the proper functioning of the assembly. It applies the right pressure and force to properly seat the seals, ensuring they provide a reliable barrier against any external elements that could potentially damage the assembly.
Attributes:
• Prevents Toric seal from rolling or twisting, making installation faster and easier
• Provided with a seal ramp angle of 15 degrees
Applications:
An Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to facilitate the correct placement of duo cone seals in the front axle shaft assembly. This ensures that the seals are seated without damage, maintaining their integrity and effectiveness.
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน