หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต214-6504: ซ็อกเก็ต
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 214-6504

A Standard Length Socket features a six-point design to ensure accurate engagement with fasteners, minimizing the risk of rounding. Its drive is compatible with most standard ratchets or breaker bars, making it highly versatile in mechanical maintenance. The chrome finish protects against corrosion and wear, offering long-term durability. The socket’s standard length allows access to bolts in moderately recessed areas, providing efficiency in a wide range of repair tasks.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 1/2" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Standard Length Socket is used to tighten or loosen fasteners in mechanical assemblies. It is found in maintenance tasks for equipment such as securing bolts and nuts in engines and hydraulic systems.

คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 214-6504

หน่วยวัด

USเมตริก

    Drive (in):

    0.5

    ความยาว (นิ้ว):

    1.5

    Weight (lb):

    0.141

    Material:

    Steel

    ขนาด (นิ้ว):

    5/8

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน