హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు214-6504: సాకెట్
వివరణస్పెసిఫికేషన్

పార్ట్ నంబర్ 214-6504 కి సంబంధించిన వివరణ

A Standard Length Socket features a six-point design to ensure accurate engagement with fasteners, minimizing the risk of rounding. Its drive is compatible with most standard ratchets or breaker bars, making it highly versatile in mechanical maintenance. The chrome finish protects against corrosion and wear, offering long-term durability. The socket’s standard length allows access to bolts in moderately recessed areas, providing efficiency in a wide range of repair tasks.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 1/2" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Standard Length Socket is used to tighten or loosen fasteners in mechanical assemblies. It is found in maintenance tasks for equipment such as securing bolts and nuts in engines and hydraulic systems.

హెచ్చరిక:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

పార్ట్ నంబర్ 214-6504 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

    Drive (in):

    0.5

    పొడవు (ఇంచులలో):

    1.5

    Weight (lb):

    0.141

    Material:

    Steel

    పరిమాణం (ఇంచులలో):

    5/8

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది