หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน239-2784: ชุดขอบฐาน
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน239-2784: ชุดขอบฐาน
239-2784: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน K Series

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
239-2784: ชุดขอบฐาน
239-2784: ชุดขอบฐาน
239-2784: ชุดขอบฐาน
239-2784: ชุดขอบฐาน
239-2784: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน K Series

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 239-2784

หน่วยวัด

USเมตริก
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 250.0
Overall Adapter Spacing (in): 43.307
Overall Depth (in): 9.843
Series: K Series
End Depth (in): 9.843
Overall Adapter Spacing (mm): 1,100.0
Overall Width (mm): 1,204.0
Overall Depth (mm): 250.0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K80
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 42.929
Adapter Size: K80
Adapter Quantity: 6
Overall Width (in): 47.402
Width Between Sidebars (mm): 1,090.4
Material: Alloy Steel,Structural Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 239-2784

รถขุด

315C 315D L

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน