పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

K-సిరీస్ బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2784: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

K-సిరీస్ బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 239-2784 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 250.0
Overall Adapter Spacing (in): 43.307
Overall Depth (in): 9.843
Series: K Series
End Depth (in): 9.843
Overall Adapter Spacing (mm): 1,100.0
Overall Width (mm): 1,204.0
Overall Depth (mm): 250.0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K80
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 42.929
Adapter Size: K80
Adapter Quantity: 6
Overall Width (in): 47.402
Width Between Sidebars (mm): 1,090.4
Material: Alloy Steel,Structural Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 239-2784కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

315C 315D L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది