ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 3mm Thick Clip Mount Plate to securely hold the Clip which is intended to hold the Hose, Tube, and Wiring Cable
แบรนด์: Cat
Cat® 3mm Thick Clip Mount Plate to securely hold the Clip which is intended to hold the Hose, Tube, and Wiring Cable
แบรนด์: Cat
The Clip Mount Plate helps to mount the clip that is intended to hold the hose, tube, and cable or wiring harness in position. It has a mounting hole to fit with the clip and withstands the loads and stresses that are encountered in the assembly. It is made to hold the tube, hose, and cable securely in place and bolted to the mounting surface to absorb and dampen the vibrations generated during the operation.
Attributes:
• Withstand vibrations or movement that occur during the operation
• Provided with a mounting hole to fit the fastener of size M10
Applications:
The Clip Mount Plate is used to hold and secure the clips that support the tubes, hoses, and wiring cables in the chassis wiring, axle wiring, fuel filter lines, pump lines, and hydraulic lines.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน