ลงชื่อเข้าใช้
Designed for light duty earth excavation.
แบรนด์: Cat
Designed for light duty earth excavation.
แบรนด์: Cat
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน