సైన్ ఇన్ చేయండి
Designed for light duty earth excavation.
బ్రాండ్: Cat
Designed for light duty earth excavation.
బ్రాండ్: Cat
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది