หน้าแรกระบบส่งกำลังเบรกและส่วนประกอบเพลาลูกเบี้ยว2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว
หน้าแรกระบบส่งกำลังเบรกและส่วนประกอบเพลาลูกเบี้ยว2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว
2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว

Cat® Right Hand Brake Camshaft for Shoe-Type Brake Mechanism

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว
2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว
2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว
2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว
2G-9349: เพลาลูกเบี้ยว

Cat® Right Hand Brake Camshaft for Shoe-Type Brake Mechanism

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2G-9349

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Hardened Steel,Low Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Number of Teeth: 10
Length (mm): 284.23
Overall Length (mm): 369.9
Diameter (mm): 107.19
Shaft Diameter (mm): 44.73
Length (in): 11.19
Overall Length (in): 14.56
Diameter (in): 4.22
Shaft Diameter (in): 1.76
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2G-9349

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

621B 621 621B 627B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน