Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสความยาวคงที่347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสความยาวคงที่347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.
347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.

Cat® Pump Lines Hose is the flexible conduit that carries hydraulic fluid under pressure from the hydraulic pump to different hydraulic components

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.
347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.
347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.
347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.
347-4039: สายโฮสปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 38.1 มม.

Cat® Pump Lines Hose is the flexible conduit that carries hydraulic fluid under pressure from the hydraulic pump to different hydraulic components

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 347-4039

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: สายโฮสอื่น ๆ,ยางสังเคราะห์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 38.0
แรงดันงาน (kPa): 110.32
แรงดันงาน (psi): 16.0
อุณหภูมิการใช้งาน: สูงสุด 100°C
การใช้งาน: สายโฮสน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 347-4039

รถตักหมุนรอบตัว

236B3

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน