หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin
หน้าแรก
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin

Cat® Fuel Injection Pump Locking Pin securely immobilizes the fuel injection pump during maintenance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin
364-9107: Fuel injection Pump Locking Pin

Cat® Fuel Injection Pump Locking Pin securely immobilizes the fuel injection pump during maintenance

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

The Fuel Injection Pump Locking Pin is a tool used to immobilize the fuel injection pump during maintenance or repair tasks in equipment. Its function is to securely lock the pump in place, preventing unintended movement while parts are being serviced. By ensuring alignment and stability, it facilitates safe and efficient maintenance procedures, minimizing the risk of damage to internal parts and optimizing the performance of the fuel system.

Attributes:
• Facilitates secure locking and alignment of the fuel injection pump.
• Supports correct timing and fuel injection synchronization.
• Enhances operational safety and reliability.

Applications:
The Fuel Injection Pump Locking Pin is used directly on the fuel injection pump assembly of equipment and is used to securely immobilize the fuel injection pump during maintenance procedures.

The Fuel Injection Pump Locking Pin is a tool used to immobilize the fuel injection pump during maintenance or repair tasks in equipment. Its function is to securely lock the pump in place, preventing unintended movement while parts are being serviced. By ensuring alignment and stability, it facilitates safe and efficient maintenance procedures, minimizing the risk of damage to internal parts and optimizing the performance of the fuel system.

Attributes:
• Facilitates secure locking and alignment of the fuel injection pump.
• Supports correct timing and fuel injection synchronization.
• Enhances operational safety and reliability.

Applications:
The Fuel Injection Pump Locking Pin is used directly on the fuel injection pump assembly of equipment and is used to securely immobilize the fuel injection pump during maintenance procedures.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Overall Length (mm): 130
Overall Length (in): 5.12
Outer Diameter (mm): 16
Outer Diameter (in): 0.63
Weight (kg): 0.066
Weight (lb): 0.15
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
หน่วยวัดUSเมตริก
Overall Length (mm): 130
Overall Length (in): 5.12
Outer Diameter (mm): 16
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 364-9107

The Fuel Injection Pump Locking Pin is a tool used to immobilize the fuel injection pump during maintenance or repair tasks in equipment. Its function is to securely lock the pump in place, preventing unintended movement while parts are being serviced. By ensuring alignment and stability, it facilitates safe and efficient maintenance procedures, minimizing the risk of damage to internal parts and optimizing the performance of the fuel system.

Attributes:
• Facilitates secure locking and alignment of the fuel injection pump.
• Supports correct timing and fuel injection synchronization.
• Enhances operational safety and reliability.

Applications:
The Fuel Injection Pump Locking Pin is used directly on the fuel injection pump assembly of equipment and is used to securely immobilize the fuel injection pump during maintenance procedures.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 364-9107

หน่วยวัด

USเมตริก
Overall Length (mm): 130
Overall Length (in): 5.12
Outer Diameter (mm): 16
Outer Diameter (in): 0.63
Weight (kg): 0.066
Weight (lb): 0.15
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ