ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate to provide a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing
แบรนด์: Cat
Cat® Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate to provide a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing
แบรนด์: Cat
A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is a sturdy plate used to secure and support the wiring connections of a Nitrogen Oxide (NOx) sensor. It includes a plate, boss, link, and weld nuts that are welded together to be fitted with the frame and protect the wiring harness assembly of the NOx sensor. It provides a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing and protection of the electrical connections. It is made of durable material to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly. It prevents the cables from interfering with other components or becoming exposed to potential damage.
Attributes:
• Provided with 4 weld nuts to fit the fastener of size M6
• Provided with a weld nut and a boss to fit the fastener of size M10
• Withstands the vibrations and forces that are generated during operation
Applications:
A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is used to provide a stable and secure mounting surface for the NOx sensor's wiring connections. It helps prevent the wiring from becoming loose, damaged, or tangled, which could lead to inaccurate sensor readings or potential electrical issues.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน