হোমইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমআফটারট্রিটমেন্ট সিস্টেম ও উপাদানএমিশন সেন্সর417-9983: প্লেট অ্যাসেম্বলি
হোম
ইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমআফটারট্রিটমেন্ট সিস্টেম ও উপাদানএমিশন সেন্সর417-9983: প্লেট অ্যাসেম্বলি
417-9983: প্লেট অ্যাসেম্বলি
Cat® Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate to provide a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing
ব্র্যান্ড: Cat
417-9983: প্লেট অ্যাসেম্বলি
Cat® Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate to provide a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing
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
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is a sturdy plate used to secure and support the wiring connections of a Nitrogen Oxide (NOx) sensor. It includes a plate, boss, link, and weld nuts that are welded together to be fitted with the frame and protect the wiring harness assembly of the NOx sensor. It provides a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing and protection of the electrical connections. It is made of durable material to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly. It prevents the cables from interfering with other components or becoming exposed to potential damage.
Attributes: • Provided with 4 weld nuts to fit the fastener of size M6 • Provided with a weld nut and a boss to fit the fastener of size M10 • Withstands the vibrations and forces that are generated during operation
Applications: A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is used to provide a stable and secure mounting surface for the NOx sensor's wiring connections. It helps prevent the wiring from becoming loose, damaged, or tangled, which could lead to inaccurate sensor readings or potential electrical issues.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is a sturdy plate used to secure and support the wiring connections of a Nitrogen Oxide (NOx) sensor. It includes a plate, boss, link, and weld nuts that are welded together to be fitted with the frame and protect the wiring harness assembly of the NOx sensor. It provides a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing and protection of the electrical connections. It is made of durable material to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly. It prevents the cables from interfering with other components or becoming exposed to potential damage.
Attributes: • Provided with 4 weld nuts to fit the fastener of size M6 • Provided with a weld nut and a boss to fit the fastener of size M10 • Withstands the vibrations and forces that are generated during operation
Applications: A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is used to provide a stable and secure mounting surface for the NOx sensor's wiring connections. It helps prevent the wiring from becoming loose, damaged, or tangled, which could lead to inaccurate sensor readings or potential electrical issues.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
335F LCR335F
আরও দেখুন
Excavator
335F LCR335F
417-9983 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
417-9983 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
417-9983 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is a sturdy plate used to secure and support the wiring connections of a Nitrogen Oxide (NOx) sensor. It includes a plate, boss, link, and weld nuts that are welded together to be fitted with the frame and protect the wiring harness assembly of the NOx sensor. It provides a stable mounting surface for the sensor's wiring harness, ensuring proper routing and protection of the electrical connections. It is made of durable material to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly. It prevents the cables from interfering with other components or becoming exposed to potential damage.
Attributes: • Provided with 4 weld nuts to fit the fastener of size M6 • Provided with a weld nut and a boss to fit the fastener of size M10 • Withstands the vibrations and forces that are generated during operation
Applications: A Nitrogen Oxide Sensor Wiring Supporting Plate is used to provide a stable and secure mounting surface for the NOx sensor's wiring connections. It helps prevent the wiring from becoming loose, damaged, or tangled, which could lead to inaccurate sensor readings or potential electrical issues.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।