หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักหมุนรอบตัวปุ้งกี๋อเนกประสงค์426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth

426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth
426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth

426-6547: 2036 mm (80 in), Bolt-On Teeth

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

แบรนด์: Cat

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

489-2001: BB121

Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.

489-2200: MB250

Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.

177-1990
219-7706
479-8086
481-3668
489-2001
489-2200

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน