หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือเครื่องมือแรงบิด443-7799: Standard Reaction Arm
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือเครื่องมือแรงบิด443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm

Cat® Standard Reaction Arm absorbs and counteracts the reactive forces when applying torque to wheel nuts, allowing for accurate tightening and loosening

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm

Cat® Standard Reaction Arm absorbs and counteracts the reactive forces when applying torque to wheel nuts, allowing for accurate tightening and loosening

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 443-7799

The Standard Reaction Arm absorbs the reactive forces generated when torque is applied, it ensures that the operator accurately tightens and loosens nuts without damaging the tool and the equipment. It handles high levels of torque, providing stability and control during wheel servicing. Thus, it helps in maintaining operator safety by preventing unintended rotation and slippage while using powered torque tools. Thus, it ensures proper wheel installation and removal of the equipment.

Attributes:
• Provides counterforce to prevent tool recoil during torque application.
• Ensures accurate torque application on wheel nuts.
• Helps prevent damage to wheel nuts and bolts.

Applications:
The Standard Reaction Arm is attached to a powered torque tool and positioned adjacent to the wheel assembly, where it counteracts the torque forces applied to the wheel nuts during maintenance.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 443-7799

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (mm): 193.7
Length (in): 7.626
Width (mm): 95.3
Width (in): 3.752
Height (mm): 100.0
Height (in): 3.937
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 2.616
Weight (lb): 5.767
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน