হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলটর্ক টুল443-7799: Standard Reaction Arm
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলটর্ক টুল443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm

Cat® Standard Reaction Arm absorbs and counteracts the reactive forces when applying torque to wheel nuts, allowing for accurate tightening and loosening

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm
443-7799: Standard Reaction Arm

Cat® Standard Reaction Arm absorbs and counteracts the reactive forces when applying torque to wheel nuts, allowing for accurate tightening and loosening

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
443-7799 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Standard Reaction Arm absorbs the reactive forces generated when torque is applied, it ensures that the operator accurately tightens and loosens nuts without damaging the tool and the equipment. It handles high levels of torque, providing stability and control during wheel servicing. Thus, it helps in maintaining operator safety by preventing unintended rotation and slippage while using powered torque tools. Thus, it ensures proper wheel installation and removal of the equipment.

Attributes:
• Provides counterforce to prevent tool recoil during torque application.
• Ensures accurate torque application on wheel nuts.
• Helps prevent damage to wheel nuts and bolts.

Applications:
The Standard Reaction Arm is attached to a powered torque tool and positioned adjacent to the wheel assembly, where it counteracts the torque forces applied to the wheel nuts during maintenance.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 443-7799 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Length (mm): 193.7
Length (in): 7.626
Width (mm): 95.3
Width (in): 3.752
Height (mm): 100.0
Height (in): 3.937
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 2.616
Weight (lb): 5.767
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে