513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋ - รถตักล้อยางขนาดกลาง513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
หน้าแรก513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

513-0159: 2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

แบรนด์: Cat

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Stack, carry and sort piles of lumber.

498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน