หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบ529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่
529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่

Cat® Track Roller Group DOUBLE FLANGE, Arctic Application, 260mm Tread Diameter, 360.16mm Mounting Width

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่
529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่
529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่
529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่
529-0232: โรลเลอร์สายพานตีนตะขาบหน้าแปลนคู่

Cat® Track Roller Group DOUBLE FLANGE, Arctic Application, 260mm Tread Diameter, 360.16mm Mounting Width

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 529-0232

หน่วยวัด

USเมตริก
การใช้งาน: การใช้งานอาร์กติก
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลนคู่
Inner Flange Diameter (mm): 274
Link Outside Spread (mm): 312
Tread Diameter (in): 10.236
Mounting Width (mm): 360.16
Shaft Length (mm): 500
Inside Spread (mm): 133.7
Tread Diameter (mm): 260.0
Shaft OD (in): 4.99
Inside Spread (in): 5.264
Mounting Width (in): 14.18
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 12.283
Outer Flange Diameter (mm): 299
Inner Flange Diameter (in): 10.787
Shaft OD (mm): 126.75
Shaft Length (in): 19.685
UC System: HD
Outer Flange Diameter (in): 11.772
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 529-0232

เครื่องจักรวางท่อ

589

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน