హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ రోలర్ గ్రూప్‌లు529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ రోలర్ గ్రూప్‌లు529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్
529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్

Cat® Track Roller Group DOUBLE FLANGE, Arctic Application, 260mm Tread Diameter, 360.16mm Mounting Width

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్
529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్
529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్
529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్
529-0232: డబుల్ ఫ్లాంజ్ ట్రాక్ రోలర్

Cat® Track Roller Group DOUBLE FLANGE, Arctic Application, 260mm Tread Diameter, 360.16mm Mounting Width

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 529-0232 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఫ్లాంజ్ రకం: డబుల్ ఫ్లాంజ్
ఉపయోగం: ఆర్కిటిక్ అప్లికేషన్
Inner Flange Diameter (mm): 274
Link Outside Spread (mm): 312
Tread Diameter (in): 10.236
Mounting Width (mm): 360.16
Shaft Length (mm): 500
Inside Spread (mm): 133.7
Tread Diameter (mm): 260.0
Shaft OD (in): 4.99
Inside Spread (in): 5.264
Mounting Width (in): 14.18
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 12.283
Outer Flange Diameter (mm): 299
Inner Flange Diameter (in): 10.787
Shaft OD (mm): 126.75
Shaft Length (in): 19.685
UC System: HD
Outer Flange Diameter (in): 11.772
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 529-0232కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

589

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది