หน้าแรกเอกสารแนบทัมบ์540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
หน้าแรกเอกสารแนบทัมบ์540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines

Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines
540-6735: 457 mm (18 in) 6 Teeth/2 Tines

Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 540-6735

Cat® Utility Thumbs offer a cost-effective thumb design with hydraulic thumb control, combined with wide compatibility with machines, buckets and couplers.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 540-6735

หน่วยวัด

USเมตริก
Length: 1259 mm
Length: 49.6 in
Stored Height: 472 mm
Stored Height: 18.6 in
Overall Width: 457 mm
Overall Width: 18 in
Weight: 324.1 lb
Weight: 147 kg
Rotation: 132 degrees
Number of Teeth/Tines: 6/2
Tine Spacing: 252 mm
Tine Spacing: 9.9 in
Tine Thickness: 16 mm
Tine Thickness: 0.6 in
Tines Included: Yes
Machine Class: 10 Ton Mini Excavators
Interface Type: Pin On
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 540-6735

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน