กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋ - รถขุดปุ้งกี๋การเกรดแบบนอร์ดิก586-5952: 1500 mm (59 in)
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋ - รถขุดปุ้งกี๋การเกรดแบบนอร์ดิก586-5952: 1500 mm (59 in)

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

576-1203: S50 Pin Grabber LCS 10 Ton Mini Excavators

The S Type Coupler is a pin grabber style dedicated coupler. It ensures an exchangeability of tools within a fleet of machines with different platforms. Consistent tight fit to attachment, low offset, and reliability are the key features.

576-1201: S50 Pin Grabber LCS 8 Ton Mini Excavators

The S Type Coupler is a pin grabber style dedicated coupler. It ensures an exchangeability of tools within a fleet of machines with different platforms. Consistent tight fit to attachment, low offset, and reliability are the key features.

586-5966: 920 mm (36 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

586-5959: 950 mm (37 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

576-1200: S50 Pin Grabber 8 Ton Mini Excavators

The S Type Coupler is a pin grabber style dedicated coupler. It ensures an exchangeability of tools within a fleet of machines with different platforms. Consistent tight fit to attachment, low offset, and reliability are the key features.

576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators

The S Type Coupler is a pin grabber style dedicated coupler. It ensures an exchangeability of tools within a fleet of machines with different platforms. Consistent tight fit to attachment, low offset, and reliability are the key features.

586-5966
586-5959
576-1200
576-1202

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน