ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 24 Volt Electric Starter with 11 teeth Pinon Motor for Excavator to Start the Engine
แบรนด์: Cat
Cat® 24 Volt Electric Starter with 11 teeth Pinon Motor for Excavator to Start the Engine
แบรนด์: Cat
The 24 Volt Electric Starting 11 Teeth is a powerful and durable electrical device used to start engines. With its 24-volt electrical system, it delivers the necessary torque to crank larger engines and tackle heavy-duty applications. This compact motor comprises an electric motor, solenoid, and pinion gear. When the ignition key is turned on a small current activates the solenoid, engaging the pinion gear with the engine's flywheel. The electric motor springs into action, rapidly spinning the flywheel and initiating engine the ignition. It is crucial to ensure compatibility with a 24-volt electrical system, as attempting to use it with a 12-volt system may result in damage. Starters are engineered to be part of a balanced electrical system, working in unison with the rest of your engine components.
Attributes:
• Increased Power and Torque
• Life cycle 30000
• Speed 6612 RPM
• Current 100 AMP
• Voltage 23 VDC
• Compatibility with 24-volt Systems
• Enhanced Cold-Weather Performance
• Temperature (°C) 40°C to 160°C
Applications:
This 24 Volt Electric Starting 11 Teeth Motor is mounted to the engine housing to initiate the engine's combustion process by rotating the engine's crankshaft, allowing it to start and run.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน