หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

เมตริก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
6V-5223: M8-1.25 x 100 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

เมตริก

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 6V-5223
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6V-5223

สลักของ Cat พร้อมแหวนรองชุบแข็งและน็อตที่เข้าคู่กันทำให้เกิดระบบที่ให้ประสิทธิภาพแก่โหลดการจับยึดสูงอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6V-5223

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M8X1.25
การเคลือบผิว: ซิงก์ฟอสเฟตและน้ำมัน
วัสดุ: เหล็ก
คำอธิบายวัสดุ: ISO 898-1 Class 10.9. การทำเครื่องหมายส่วนหัว - 10.9 (ความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุด 1,040 MPa)
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
ความยาวโดยรวม (มม.): 100
ระยะห่างเกลียวรู: 1.25
ขนาดเกลียว (มม.): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6V-5223

WHEEL TRACTOR

631E

TRUCK ENGINE

3176B 3116 3126B 3176

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G IT28F

TRACK LOADER

953C

LOAD HAUL DUMP

R1700 II

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

TELEHANDLER

RT80 RT100

WHEEL LOADER

972G II 928G 924H 924G 960F 924GZ 928F 938G 938F 928HZ 966H 950G 962G 950F 930H 924HZ 930R 930T 950F II

FORWARDER

554

WHEEL SKIDDER

525

ENGINE - MACHINE

3116

CHALLENGER

65C 85C 65D 55 75C 35 45

MARINE ENGINE

3126B

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

775F 793F OEM 773F 794 AC

EXCAVATOR

320N 320-A L 320-A N M325D MH 320-A M318 320 L M325D L MH 350 OEM

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CB-434 CS-563

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
9M-1974
9M-1974: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มม
ตรวจสอบราคา
3T-0852
3T-0852: น็อตล็อคหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม
ตรวจสอบราคา
3E-4352
3E-4352: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มม
ตรวจสอบราคา
198-4765
198-4765: แหวนรองแข็งหนา 8 มม
ตรวจสอบราคา
5P-7970
5P-7970: น็อตหกเหลี่ยม M8
ตรวจสอบราคา
6V-9189
6V-9189: น็อตล็อคกรวย M8 x 1.25 มม
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ