AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti

Metrijärjestelmä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti
6V-5223: M8-1,25 x 100 mm kuusiokantapultti

Metrijärjestelmä

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Kuvaus
Kuvaus

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M8X1,25
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Materiaali: Teräs
Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Reiän kierteen nousu: 1,25
Kierteen koko (mm): M8
Kokonaispituus (mm): 100
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M8X1,25
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Materiaali: Teräs
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Wheel Tractor
631E
Truck Engine
3176B31163126B3176
Integrated Toolcarrier
IT12BIT28GIT28F
Track Loader
953C
Load Haul Dump
R1700 II
Backhoe Loader
446B
Motor Grader
120H
Compact Wheel Loader
910F910E
Telehandler
RT80RT100
Wheel Loader
972G II928G924H924G960F924GZ928F938G938F928HZ966H950G962G950F930H924HZ930R930T950F II
Forwarder
554
Wheel Skidder
525
Engine - Machine
3116
Challenger
65C85C65D5575C3545
Marine Engine
3126B
Wheel Scraper
613C
Wheel Feller Buncher
533
Truck
775F793F OEM773F794 AC
Excavator
320N320-A L320-A NM325D MH320-AM318320 LM325D L MH350 OEM
Vibratory Compactor
CP-563CB-434CS-563
Näytä enemmän
Wheel Tractor
631E
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 6V-5223
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6V-5223
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-5223 kuvaus

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-5223 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M8X1,25
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Materiaali: Teräs
Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Reiän kierteen nousu: 1,25
Kierteen koko (mm): M8
Kokonaispituus (mm): 100
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-5223

WHEEL TRACTOR

631E

TRUCK ENGINE

3176B 3116 3126B 3176

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G IT28F

TRACK LOADER

953C

LOAD HAUL DUMP

R1700 II

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

TELEHANDLER

RT80 RT100

WHEEL LOADER

972G II 928G 924H 924G 960F 924GZ 928F 938G 938F 928HZ 966H 950G 962G 950F 930H 924HZ 930R 930T 950F II

FORWARDER

554

WHEEL SKIDDER

525

ENGINE - MACHINE

3116

CHALLENGER

65C 85C 65D 55 75C 35 45

MARINE ENGINE

3126B

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

775F 793F OEM 773F 794 AC

EXCAVATOR

320N 320-A L 320-A N M325D MH 320-A M318 320 L M325D L MH 350 OEM

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CB-434 CS-563

Näytä enemmän
Liittyvät osat
9M-1974
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevy
Tarkista hinta
3T-0852
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteri
Tarkista hinta
3E-4352
3E-4352: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevy
Tarkista hinta
198-4765
198-4765: 8 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
5P-7970
5P-7970: M8 kuusiokantamutteri
Tarkista hinta
6V-9189
6V-9189: M8 x 1,25 mm kartiomutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu