หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต7H-8909: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต7H-8909: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
7H-8909: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated

Inch

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7H-8909: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
7H-8909: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated

Inch

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7H-8909

หน่วยวัด

USเมตริก
ความสูงของน็อต - 2 (นิ้ว): 0.31
ประเภทน็อต: น็อตหัว Hex แบบล็อกได้ด้วยตัวเอง
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 1/4 - 20
วัสดุ: ผสมอื่น ๆ : โลหะ-อโลหะ,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
ความกว้างของน็อต - 3 (นิ้ว): 7/16
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ชุบแข็ง: ใช่
เสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thickness (mm): 7.95
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Drive (in): 0.437
Coating: Zinc
Drive (mm): 11.11
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Thickness (in): 0.313
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7H-8909

รถตักหมุนรอบตัว

216 226

รถปรับพื้นถนน

SS-250B SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RR-250 RR-250B RM-350B

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AE40 AD45 AD40

เครื่องจักรวางท่อ

587R 578 572R 583R 572G 583K 571G 589 594H

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517 120C 518 125C 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 54 59 58

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

518 518C 508 FB518 120C

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

PM3516 PM3512 PM3412 PM3508

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

227

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

163 143 153 141 140 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 9SU 5A PAT 8SU D5C PAT 4A D6H XL D6H XR D3C II D4H III D3C D5H XL D4H D4C D4E D5B D5C D5H D6C D6D D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8R D8K D8L D8N D8H D9G D9L D9N D9H D4H XL D4C II D10N D4E SR D11N D5 977 953 951 955 11 10 943 3 7 6 5 4 9 8

รถเกรดดิน

120G 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F

รถตักล้อยาง

988 994 G926 916 988B G916 926 936 G936 936E 936F 992C 928F 926E 910F 910E

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

รถบดปูพื้น

CS-563 CP-563 CB-434 CB-534 CB-614

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963 973 983 931 983B 943 953 977K 977L 955H 955L

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4

รถปูยางยางมะตอย

10 FT AP-800 AP-800B AP-1050 AP-1000

รถบดดิน

825B 836 826B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

D348 D349 D346 3304 3306 D333C D330C G3406 3508 3516 3512

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

D20D D30D D300E D300D D400E D250E D250D D400D D25D D350E D350D D350E II D40D D400E II D400E II

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R2900 R1700 II

รถหน้าตักหลังขุด

426B 438B 416 426 428 436B 446B 438 436 446 428B 416B

อุปกรณ์พิเศษ

PR-1000 PR-450C PR-1000C

CHALLENGER

65 75 65B

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18B IT28 IT18 IT12B IT14F IT14B IT28F IT28B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3516B D349 D346 D348 G3516C G3516E G3520C G3520E

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

633E II 651E 615 613 615C II 631E 623B 623E 623F 621B 657E 621E 621F 613C II 639D 615C 627B 627E 627F 613B 613C 637E 621E 623E

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

775B 771C 776 776C 776B 768C 772B 785 789 793 773B 777C 777B 777 769C

รถขุด

215B 225B 225D 229 231D 235 235B 235C 235D 245D 245B 5230B 5130 5230 5130B

รถดันล้อยาง

834 824B 834B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน