Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు7H-8909: హెక్స్ హెడ్ స్వీయ-లాకింగ్ నట్స్, జింక్ పూత
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు7H-8909: హెక్స్ హెడ్ స్వీయ-లాకింగ్ నట్స్, జింక్ పూత
7H-8909: హెక్స్ హెడ్ స్వీయ-లాకింగ్ నట్స్, జింక్ పూత

ఇంచు

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7H-8909: హెక్స్ హెడ్ స్వీయ-లాకింగ్ నట్స్, జింక్ పూత
7H-8909: హెక్స్ హెడ్ స్వీయ-లాకింగ్ నట్స్, జింక్ పూత

ఇంచు

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7H-8909 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: అల్లాయ్ జింక్,ఇతర మిశ్రమం: మెటల్-నాన్‌మెటల్,కార్బన్ స్టీల్
గట్టిపడింది: అవును
థ్రెడ్: గరుకు (కోర్స్) థ్రెడ్ UNC
నట్ వెడల్పు - 3 (ఇంచులు): 7/16
నట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ స్వీయ-లాకింగ్ నట్స్
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో - TPI) (ఇంచులలో): 1/4 - 20
ముగించు: జింక్ పూత కలిగిన
నట్ ఎత్తు - 2 (ఇంచులలో): 0.31
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thickness (mm): 7.95
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Drive (in): 0.437
Coating: Zinc
Drive (mm): 11.11
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Thickness (in): 0.313
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7H-8909కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

633E II 651E 615 613 615C II 631E 623B 623E 623F 621B 657E 621E 621F 613C II 639D 615C 627B 627E 627F 613B 613C 637E 621E 623E

మోటార్ గ్రేడర్

120G 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

216 226

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-563 CP-563 CB-434 CB-534 CB-614

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963 973 983 931 983B 943 953 977K 977L 955H 955L

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3516B D349 D346 D348 G3516C G3516E G3520C G3520E

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825B 836 826B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R2900 R1700 II

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

775B 771C 776 776C 776B 768C 772B 785 789 793 773B 777C 777B 777 769C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D348 D349 D346 3304 3306 D333C D330C G3406 3508 3516 3512

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517 120C 518 125C 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 54 59 58

వర్క్ టూల్

PR-1000 PR-450C PR-1000C

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

తారు పేవర్

10 FT AP-800 AP-800B AP-1050 AP-1000

పైపు లేయర్

587R 578 572R 583R 572G 583K 571G 589 594H

వీల్-రకం గల లోడర్

988 994 G926 916 988B G916 926 936 G936 936E 936F 992C 928F 926E 910F 910E

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT18B IT28 IT18 IT12B IT14F IT14B IT28F IT28B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

163 143 153 141 140 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 9SU 5A PAT 8SU D5C PAT 4A D6H XL D6H XR D3C II D4H III D3C D5H XL D4H D4C D4E D5B D5C D5H D6C D6D D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8R D8K D8L D8N D8H D9G D9L D9N D9H D4H XL D4C II D10N D4E SR D11N D5 977 953 951 955 11 10 943 3 7 6 5 4 9 8

వీల్ డోజర్

834 824B 834B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D20D D30D D300E D300D D400E D250E D250D D400D D25D D350E D350D D350E II D40D D400E II D400E II

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 AD45 AD40

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PM3516 PM3512 PM3412 PM3508

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

SS-250B SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RR-250 RR-250B RM-350B

బ్యాక్‌హో లోడర్

426B 438B 416 426 428 436B 446B 438 436 446 428B 416B

ఛాలెంజర్

65 75 65B

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 518C 508 FB518 120C

ఎక్స్‌కవేటర్

215B 225B 225D 229 231D 235 235B 235C 235D 245D 245B 5230B 5130 5230 5130B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది