ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Ether Atomizer Spray Nozzle is a device used to efficiently atomize and spray ether, ensuring smooth engine starts in cold conditions
แบรนด์: Cat
Cat® Ether Atomizer Spray Nozzle is a device used to efficiently atomize and spray ether, ensuring smooth engine starts in cold conditions
แบรนด์: Cat
An Ether Atomizer Spray Nozzle is a component in the cold start systems designed to atomize ether into fine droplets, creating an optimal air-fuel mixture that enhances combustion efficiency. This nozzle is built with high-grade materials to withstand harsh environments and frequent use. By delivering controlled amounts of ether, it ensures reliable engine starts, reduces wear and tear on starter motors, and minimizes downtime. The primary function of the Ether Atomizer Spray Nozzle is to atomize ether into a fine mist and inject it into the engine's intake manifold. This facilitates easier ignition of the fuel-air mixture during cold starts, ensuring the engine starts reliably and quickly even in low-temperature conditions.
Attributes:
• Provided with fine mist spray pattern.
• Provided with high-pressure capability.
• Has low maintenance requirements.
• Operates effectively in extreme cold.
• Provides high atomization for efficient fuel mixing.
Applications:
An Ether Atomizer Spray Nozzle is located in the engine compartment mounted on the intake manifold in the air intake system. This placement ensures that the atomized ether is directly introduced into the combustion chamber, optimizing the starting process in cold conditions.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน