หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว
9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว

Cat® Fuel Injection Lines Strip provides a stable and secure mounting point for fuel injection lines, ensuring that they are properly positioned

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว
9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว
9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว
9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว
9S-2299: แถบสายฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหนา 0.188 นิ้ว

Cat® Fuel Injection Lines Strip provides a stable and secure mounting point for fuel injection lines, ensuring that they are properly positioned

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9S-2299

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (in): 1.5
Length (mm): 38.1
Material: Steel,Carbon Steel
Thickness (in): 0.18
Thickness (mm): 4.7
Width (in): 1.0
Width (mm): 25.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9S-2299

บูลรถดัน

8A 824S 8S 8U 825 9U 9SU 834U 834S

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

983 983B

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 WEG

รถบดดิน

825C 825B

เครื่องยนต์รถบรรทุก

3208 3408B 1693 3408 3406

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

623B 621B 633C 633D 613 621 639D 627B 637 631D 631E 631C 613B 637D 637E

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3408B 3408C D398B D399 3406 3408

รถแทรกเตอร์

768C 768B

เครื่องยนต์ทางทะเล

D399 D333C 3408B 3306 3408 3406 D398A D398B D343

เครื่องมือขูดคราด

16G

เครื่องจักรวางท่อ

583K 589

รถบรรทุก

769 769B 769C

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PR-450

คราด

9 8

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3306 D333C D343 D398B 3406 3408B D398 D399 3160

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3408 3208

รถขุด

225 245

รถดันล้อยาง

834 824B 834B 824C

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826C 826B

เครื่องฉุดลาก

59N 59L 58L 58

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8K D8L D9N

เครื่องขูดล้อยาง

666 666B 657 621B 657E 657B

รถเกรดดิน

16 16G

รถตักล้อยาง

988 988B 980C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน