Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్
9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్

Cat® స్ట్రిప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్
9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్
9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్
9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్
9S-2299: 0.188" మందపాటి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్స్ స్ట్రిప్

Cat® స్ట్రిప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9S-2299 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 1.5
పొడవు (mm): 38.1
మెటీరియల్: స్టీల్
మందం (ఇంచులలో): 0.18
మందం (mm): 4.7
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.0
వెడల్పు (mm): 25.4
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9S-2299కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

583K 589

వీల్ లోడర్

988 988B 980C

ట్రాక్ లోడర్

983 983B

బుల్డోజర్

8A 824S 8S 8U 825 9U 9SU 834U 834S

మోటార్ గ్రేడర్

16 16G

ట్రక్ ఇంజిన్

3208 3408B 1693 3408 3406

ట్రాక్టర్

768C 768B

కోల్డ్ ప్లానర్

PR-450

రిప్పర్ స్కారిఫైయర్

16G

వీల్ డోజర్

834 824B 834B 824C

ట్రక్

769 769B 769C

మెరైన్ ఇంజిన్‌

D399 D333C 3408B 3306 3408 3406 D398A D398B D343

వించ్

59N 59L 58L 58

వీల్ ట్రాక్టర్

623B 621B 633C 633D 613 621 639D 627B 637 631D 631E 631C 613B 637D 637E

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8K D8L D9N

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3306 D333C D343 D398B 3406 3408B D398 D399 3160

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3408B 3408C D398B D399 3406 3408

జనరేటర్

SR4 WEG

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

826C 826B

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825C 825B

రిప్పర్

9 8

ఇంజిన్ - మెషీన్

3408 3208

వీల్ స్క్రాపర్‌

666 666B 657 621B 657E 657B

ఎక్స్‌కవేటర్

225 245

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది