ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 1" Steel Puller Stud is used to grip onto a component securely and apply a pulling force to remove it from the unit without causing damage
แบรนด์: Cat
Cat® 1" Steel Puller Stud is used to grip onto a component securely and apply a pulling force to remove it from the unit without causing damage
แบรนด์: Cat
The Puller Stud is used to provide a secure and effective method for removing components from an assembly in the machine. The puller stud provides a grip on the specific component and applies a pulling force to safely and efficiently extract it from the assembly. It is provided with threads that allow it to be securely screwed into the hole of the component from which the stud needs to be removed. The threads provide a strong grip, ensuring that the puller stud stays securely in place during the stud removal process.
Attributes:
• Helps to prevent damage to the component and ensures that the part is removed intact
• Hardened to Rockwell C scale hardness of C41-45 for resistance to wear and deformation
Applications:
The Puller Stud provides a controlled and precise method of removal, minimizing the risk of damage to the component or surrounding components. It is used in applications such as removing bearings, gears, pins, and other components that are tightly fitted or require a controlled removal process.
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน