NEEMBA INTERNATIONAL LTD

เลือกเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง

ลงทะเบียน

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

เลือกเครื่องจักร

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินน็อตอุปกรณ์งานดิน6K-8420: น๊อตล็อกเกลียว 1-1/16-12
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินน็อตอุปกรณ์งานดิน
6K-8420: น๊อตล็อกเกลียว 1-1/16-12
6K-8420: น๊อตล็อกเกลียว 1-1/16-12

น๊อตล็อกฟิตติ้งแฟลร์บัคเฮด 37°

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6K-8420: น๊อตล็อกเกลียว 1-1/16-12
6K-8420: น๊อตล็อกเกลียว 1-1/16-12

น๊อตล็อกฟิตติ้งแฟลร์บัคเฮด 37°

แบรนด์: Cat

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
บันทึกลงในรายการ

รายละเอียดรายการและการตั้งค่า
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม)
คุณไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เพิ่มอุปกรณ์โดยไปที่อุปกรณ์ของฉัน

การมองเห็นรายการ
ทำรายการโดยค่าเริ่มต้นจะเป็นแบบส่วนตัว ตั้งค่าเป็นสาธารณะเพื่อแชร์กับสมาชิกในองค์กรของคุณ
สาธารณะ

ประเภทไฟล์ที่รองรับ:

.csv (ตัวอย่าง),

.xlsx (ตัวอย่าง).

ค้นหา
สร้างและบันทึกยกเลิก
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

คำอธิบาย:
ชุดการเชื่อมต่อท่อของ Cat® มีมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนเหล่านี้ผลิตขึ้นตามค่าความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำ เพื่อให้แน่ใจถึงการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหล ชุดการเชื่อมต่อท่อของ Cat แต่ละชุดได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ สำหรับแรงดันใช้งาน ความสามารถในการทนแรงบิดในการประกอบ และการป้องกันการกัดกร่อน เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนาน และเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ:
• องค์ประกอบเชื่อมต่อท่อลำเลียงของเหลว
• ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องหรือดีกว่าประสิทธิภาพของชิ้นส่วนมาตรฐานอุตสาหกรรมและให้การเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหล
• ภาพที่ให้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โครงสร้างของชิ้นส่วนอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงเล็กน้อย แต่ชิ้นส่วนได้รับการออกแบบให้สามารถใช้แทนกันได้กับชิ้นส่วน OEM

การใช้งาน:
ส่วนประกอบอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อท่อสามารถใช้งานได้กับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อในประเภทและขนาดเดียวกันเท่านั้น โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

คำอธิบาย:
ชุดการเชื่อมต่อท่อของ Cat® มีมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนเหล่านี้ผลิตขึ้นตามค่าความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำ เพื่อให้แน่ใจถึงการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหล ชุดการเชื่อมต่อท่อของ Cat แต่ละชุดได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ สำหรับแรงดันใช้งาน ความสามารถในการทนแรงบิดในการประกอบ และการป้องกันการกัดกร่อน เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนาน และเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ:
• องค์ประกอบเชื่อมต่อท่อลำเลียงของเหลว
• ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องหรือดีกว่าประสิทธิภาพของชิ้นส่วนมาตรฐานอุตสาหกรรมและให้การเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหล
• ภาพที่ให้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โครงสร้างของชิ้นส่วนอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงเล็กน้อย แต่ชิ้นส่วนได้รับการออกแบบให้สามารถใช้แทนกันได้กับชิ้นส่วน OEM

การใช้งาน:
ส่วนประกอบอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อท่อสามารถใช้งานได้กับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อในประเภทและขนาดเดียวกันเท่านั้น โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Thickness (mm): 10.4
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Thickness (in): 0.409
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Nut Type: Hex
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Thread Size (in - TPI) (in): 1/1-12
คำอธิบายวัสดุ: เหล็กแผ่น
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.0625x12
Drive (in): 1.375
Drive (mm): 34.93
Hand of Thread: RH
Material: Carbon Steel
หน่วยวัดUSเมตริก
Thickness (mm): 10.4
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Thickness (in): 0.409
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Integrated Toolcarrier
IT18BIT12IT28IT18IT28B
Wheel Skidder
518518C
Rotary Drill
MD6310MD6540CMD6250MD6380
Underground Articulated Truck
AD22
Harvester Head
SAT323SAT322SAT322TSAT318SAT323TSCSAT323TSAT322TSC
Excavator
215B215C215D375-A L390D225B225D390D L385C FS385C L219D229D229225231D235219215385B385C235B235C235D375-A245245D245B
Wheel Tractor
650B651B651E660B637631D631E631C641B666B633C657E657B633D639D613B637D613C637E
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
963931C II973935C983935B943953963B963C953B977K931B931C935C II
Petroleum Engine
C175-163512E3512C
Petroleum Transmission
TH48-E80
Soil Compactor
825C815B
Wheel Dozer
844834B814B824C854G
Landfill Compactor
836826C816B
Grapple
120C518125C
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
960F988F II950B950E950F994990G926916920G910988B988FG916926930936966D966C966F966EG936966R950930R930T980F II950B/950E936E936F992D980C992C980F992G926E990 II994F994D994H950F II
Soil Stabilizer
SS-250
Articulated Truck
D550BD44BD20DD35HPD30DD250E IID300ED300DD300BD400ED250ED250DD250BD400DD25DD350ED350DD400D40DD300E II
Wagon
776
Industrial Engine
3516B3516C3512C
Quarry Truck
775D775B771D771C
Wheel Scraper
651E666B631E657E657B637E637D666639D637657
Spray Ar
CAT WDS
Logger
227
Tractor
772776776D776C776B768C768B772B784C784B
Bulldozer
10SU11SU824S8S8U9C9U9S834U834S4S10C814S11U10S10U8A8259SU3S3P8SU4A
Feller Buncher
FB518
Pumper
SPF343CSPF343SCT673
Underground Art Truck
AD22AE40AD45BAD55BAD60AD55AD63AD30AE40 IIAD45AD40
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1700R2900R1300GR3000HR1700 IIR2900GR2900 XER1300G IIR1300
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
777798 AC785D798789G777G789D796 AC794 AC
Winch
51857H59N59L58L535958
Motor Grader
18M324161816H16G14H14G12G24H16H NA16M314H NA
Backhoe
D3931
Hydraulic Shovel
6060
Track-Type Tractor
D10D11D3BD4BD4ED7GD8KD8LD10T2D8ND8HD9LD9ND9HD10ND4E SRD11ND11RD11T
Marine Engine
3516C175-16
Pipelayer
578583R589594H
Mining Excavator
5230B5230
Front Shovel
5080235C385C5090B
Petroleum Package
TH48-E70CX35-P800
Mobile Hyd Power Unit
385C
Ripper Scarifier
12G140G16G130G
Generator Set
DE1400D1250DE1000SG3520G3512D1000D1500DE1250SD800DE1250DE15003516C
Engine
C32BG3520
Locomotive Engine
3516C3516B3516
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Road Reclaimer
RR-250
Engine - Machine
C4.4
Gen Set Engine
DE1100G3520DE800S
Ripper
953B96395395111109433498
Boom
120C
Truck
785789793D793C69D773D794 AC785C785D773B785B775D789C789D777C777B789B777D777GMT4400D AC769773777769B769D769C
แสดงเพิ่มเติม
Integrated Toolcarrier
IT18BIT12IT28IT18IT28B
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 6K-8420
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
6V-5063
6V-5063: ซีลโอริงยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม.
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
3D-2824
3D-2824: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม. ซีล-โอริง
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
238-5082
238-5082: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.47มม
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ