ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
1 - 4 จาก 4 ผลลัพธ์
1 - 4 จาก 4 ผลลัพธ์
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4277 lb
Length
74.4 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
3992.6 lb
Length
74.4 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
4078.5 lb
Length
78 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4360.7 lb
Length
78 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler