Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
1 - 4 з 4 результати
1 - 4 з 4 результати
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4277 lb
Length
74.4 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
3992.6 lb
Length
74.4 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
120.6 in
Height
63.5 in
Weight
4078.5 lb
Length
78 in
Capacity
7.8 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Width
133.1 in
Height
64.6 in
Weight
4360.7 lb
Length
78 in
Capacity
9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler