ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
With independently controlled wings and angling capability, the attachment can be configured to suit the needs of any job and continue to adapt to ever changing needs.
With independently controlled wings and angling capability, the attachment can be configured to suit the needs of any job and continue to adapt to ever changing needs.
With independently controlled wings and angling capability, the attachment can be configured to suit the needs of any job and continue to adapt to ever changing needs.
With independently controlled wings and angling capability, the attachment can be configured to suit the needs of any job and continue to adapt to ever changing needs.
1 - 4 จาก 4 ผลลัพธ์
1 - 4 จาก 4 ผลลัพธ์
Cat
Working Width (Wings Closed)
121.3 in
Overall Width (Wings Closed)
128.1 in
Overall Width (Wings Open)
195.9 in
Working Width (Wings Open)
195.9 in
Weight
4398.2 lb
Length
87.6 in
Overall Height
54.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±36 degrees
Float
±5 degrees
Wing Rotation
180 degrees
Optimal Hydraulic Flow
90-190 L/min (24-50 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4061 psi)
Interface Type
Fusion™ Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
2
Required Hydraulics
3rd Valve
Cat
Working Width (Wings Closed)
145 in
Overall Width (Wings Closed)
151.8 in
Overall Width (Wings Open)
219.5 in
Working Width (Wings Open)
219.5 in
Weight
4728.9 lb
Length
87.6 in
Overall Height
54.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±36 degrees
Float
±5 degrees
Wing Rotation
180 degrees
Optimal Hydraulic Flow
90-190 L/min (24-50 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4061 psi)
Interface Type
Fusion™ Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.3 in
Trip Edge Quantity
2
Required Hydraulics
3rd Valve
Cat
Working Width (Wings Closed)
96.5 in
Overall Width (Wings Closed)
104.2 in
Overall Width (Wings Open)
161.7 in
Working Width (Wings Open)
161.7 in
Weight
1911.4 lb
Length
67.1 in
Overall Height
36 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Wing Rotation
180 Degrees
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.1 in
Trip Edge Quantity
1
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin Electrical
Cat
Working Width (Wings Closed)
108.5 in
Overall Width (Wings Closed)
116.2 in
Overall Width (Wings Open)
173.7 in
Working Width (Wings Open)
173.7 in
Weight
1951.1 lb
Length
67.1 in
Overall Height
36 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center
±35 Degrees
Float
±5 Degrees
Wing Rotation
180 Degrees
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Interface Type
Skid Steer Coupler
Trip Edge Type
Steel
Trip Edge Height
5.1 in
Trip Edge Quantity
1
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin Electrical