Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar284-0761: Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar284-0761: Altıgen Başlı Cıvata
284-0761: Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
284-0761: Altıgen Başlı Cıvata
284-0761: Altıgen Başlı Cıvata
284-0761: Altıgen Başlı Cıvata
284-0761: Altıgen Başlı Cıvata
284-0761: Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
284-0761 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0.472
Bolt Length (mm): 12,0
Bolt Type: Hex Head
Kaplama: Fosfat ve Yağ
Grip Length (in): 0,118
Tutamak Uzunluğu (mm): 3,0
Malzeme: PASLANMAZ ÇELİK,Paslanmaz Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
284-0761 parça numarası için Uyumlu Modeller

SAHA HAZIRLAMA DOZERİ

586C

LOKOMOTİF MOTORU

C175-16

KAMYON MOTORU

C7 C9 C-9 C13 C15

TAŞIYICI

584 584HD

PETROL PAKETİ

TH31-C9P

PETROL MOTORU

C9 C7

MOTOR - MAKİNE

C9

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C7 C9 C-9 3126B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi