Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir Dişlileri378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir Dişlileri378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ
378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ

Zincir Dişlisi (Jant)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ
378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ
378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ
378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ
378-3205: PALET ZİNCİR DİŞLİSİ

Zincir Dişlisi (Jant)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
378-3205 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,8
Bolt Circle Diameter (mm): 490
Bushing Radius (in): 1.299
Bolt Circle Diameter (in): 19.291
Bushing Radius (mm): 33
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel
UC System: HD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 2.362
Tip Diameter (mm): 665
Tooth Width (mm): 60
Number of Bolts: 18
Tip Diameter (in): 26.181
Pitch Circle Diameter: 655.3
Packing Offset Diameter: 653.3
Inner Diameter (mm): 450,12
Inner Diameter (in): 17,721
Back Lash (mm): 10
Daha fazla göster
378-3205 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320D2 FM 320D FM 538 320D

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi