Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası
Ana sayfa151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası
151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası

Buldozer Pimleri için Cat® Çelik Ara Levhası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası
151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası
151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası
151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası
151-2413: 5 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası

Buldozer Pimleri için Cat® Çelik Ara Levhası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
151-2413 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip: Ortası Delik Yuva
Dış Çap (mm): 150,0
Dış Çap (inç): 5,905
Malzeme: Çelik
Uzunluk (mm): 5,0
Uzunluk (inç): 0,197
İç Çap (mm): 90,0
İç Çap (inç): 3,543
Orta Delik Şekli: Dişsiz
Daha fazla göster
151-2413 parça numarası için Uyumlu Modeller

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

826 836H 836G 826K 836K 836

TEKERLEKLİ DOZER

834G 834H 824 834 834K 824K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi