Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar271-3567: Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar271-3567: Altıgen Başlı Cıvata
271-3567: Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
271-3567: Altıgen Başlı Cıvata
271-3567: Altıgen Başlı Cıvata
271-3567: Altıgen Başlı Cıvata
271-3567: Altıgen Başlı Cıvata
271-3567: Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
271-3567 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 3.386
Cıvata Uzunluğu (mm): 86,0
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Plakalı
Grip Length (in): 1,0
Tutamak Uzunluğu (mm): 25,4
Malzeme: ÇELİK,Alaşımlı Çinko,Düşük Alaşımlı Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
271-3567 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K

KAMYON

793F CMD 797F 793F 793F OEM

TEKERLEKLİ DOZER

627H 621K OEM 623H 621H

ARAZİ KAMYONU

793

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

950

MOTORLU GREYDER

140M 3 AWD 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 2 12M 2 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi