Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriGüç Aktarma Organı ve DireksiyonGüç Aktarma Sistemi ve Direksiyon Kitleri331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriGüç Aktarma Organı ve DireksiyonGüç Aktarma Sistemi ve Direksiyon Kitleri331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti
331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti

Cat® Mahruti Dişli Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti
331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti
331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti
331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti
331-8528: Konik tırnaklarli ve Pinyon Kiti

Cat® Mahruti Dişli Kiti

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

331-8512: DİŞLİ GRUBU
331-8512: DİŞLİ GRUBUMiktar: 1
211-1314: M40 x 1,5 mm Yatak Kilidi Somunu
211-1314: M40 x 1,5 mm Yatak Kilidi SomunuMiktar: 1
211-1313: RONDELA KİLİDİ
211-1313: RONDELA KİLİDİMiktar: 1
293-2136: ARA LEVHASI
293-2136: ARA LEVHASIMiktar: 1
209-7462: PiNYON YıKAYıCı
209-7462: PiNYON YıKAYıCıMiktar: 2
1 ila 5 / 5 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
331-8528 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Uzunluk (mm): 119,0
Toplam Uzunluk (inç): 4,69
Toplam Yükseklik (mm): 231,0
Toplam Yükseklik (inç): 9,09
Toplam Genişlik (mm): 385,0
Toplam Genişlik (inç): 15,16
Ağırlık (kg): 9,5
Ağırlık (lb): 20,94
Daha fazla göster
331-8528 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAZICI YÜKLEYİCİ

415F2 IL 415 424B 424B HD 424B2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi