AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron & ohjauksen sarjat331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron & ohjauksen sarjat331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja
331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja

Cat® kartiohammasvaihdesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja
331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja
331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja
331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja
331-8528: Kartiohammasvaihde ja vetohammaspyöräsarja

Cat® kartiohammasvaihdesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

331-8512: VAIHDERYHMÄ
331-8512: VAIHDERYHMÄMäärä: 1
209-7462: ALUSLEVY-VETOHAMMASPYÖRÄ
209-7462: ALUSLEVY-VETOHAMMASPYÖRÄMäärä: 2
211-1314: M40 x 1,5 mm laakerin lukkomutteri
211-1314: M40 x 1,5 mm laakerin lukkomutteriMäärä: 1
211-1313: 40,3 mm:n lukkoaluslevy
211-1313: 40,3 mm:n lukkoaluslevyMäärä: 1
293-2136: 49,2 mm:n ulkohalkaisija kokoontaitettava välike
293-2136: 49,2 mm:n ulkohalkaisija kokoontaitettava välikeMäärä: 1
Näyttää 1 - 5 / 5
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 331-8528 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaispituus (mm): 119,0
Kokonaispituus (in): 4,69
Kokonaiskorkeus (mm): 231,0
Kokonaiskorkeus (in): 9,09
Kokonaisleveys (mm): 385,0
Kokonaisleveys (in): 15,16
Paino (kg): 9,5
Paino (lb): 20,94
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 331-8528

KAIVURIKUORMAAJA

415F2 IL 415 424B 424B HD 424B2

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu