449-2308: Palet Zincir Dişlisi
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir dişlileri449-2308: Palet Zincir Dişlisi

Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen

.

449-2308 parça numarası için tanım

Açıklama:
Zincir dişlileri, motor gücünü bağlantı gruplarına aktarır ve hareket oluşturmak için bağlantı grubunu devreye alır.

Özellik:
• Sertleştirilmiş çelik zincir dişlisi
• Zincir Dişlisi Tırnağı: 21

Uygulama:
Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunuza başvurun veya yerel Cat Temsilcinizle iletişime geçin.

Uyarı:Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin

449-2308 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Zincir Dişlisi Cıvata Sayısı:

    18,0

    Toplam Uzunluk (inç):

    2,99

    İç Çap (inç):

    17,72

    Zincir Dişlisi Tırnak Sayısı:

    21,0

    Dış Çap (inç):

    27,66

    Zincir Dişlisi Segment Sayısı:

    1,0

    Back Lash (in):

    0.394

    Sound Segment:

    No

    Relieved:

    Yes

    Pocket Angle (degrees):

    60

    Pitch (in):

    7,984

    Bushing Radius (in):

    1.26

    Bolt Circle Diameter (in):

    19.291

    Material Type:

    Plain Steel

    Sprocket Mounting Type:

    Offset

    Material:

    Alloy Steel

    UC System:

    GD, GD

    Bolt Thread Size:

    M20

    Tooth Width (in):

    2.992

    Number of Teeth:

    21

    Number of Bolts:

    18

    Tip Diameter (in):

    27.657

    Pitch Circle Diameter:

    688.1

    Packing Offset Diameter:

    685.1

    Inner Diameter (in):

    17,721

449-2308 parça numarası için Uyumlu Modeller

ALT TAKIM

OEMS

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi